Danfoss logo
Thermostat, KP81, WEB060L8037

KP81

060L202366

Temperaturni razpon [°C]: 80 - 149, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2030, Zaščitaohišja IP: IP30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiScrews
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]80 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2030 mm
Električni priključekSwivel cable connector
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE31024MH27572
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPS KPU Thermostat
Količina v pakiranju32 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]200 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]392.0 °F
Material DescriptionKP81 THERMOSTAT
Moč kontakta120 V AC, 16 FLA, 96 LRA16 A resistive, single phase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA8 A resistive, single phasePilot Duty: 120/240 V ac 3APilot Duty: 240V dc 12W(0.05A)
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaThermostat
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks]23.0 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min]7.0 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°F] [Maks]42.0 °F
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°F] [Min]12.0 °F
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks]23.0 K
Karakteristika
Vrednost
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min]7.0 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks]20.0 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min]6.0 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°F] [Maks]36.0 °F
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°F] [Min]11.0 °F
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks]20.0 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min]6.0 K
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]150 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standardni električni priključekANSI/ASME B1.20.1
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks]149 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]80 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]300 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]175 °F
Velikost električnega priključkaNPSM 1/2 - 14
Velikost tipala (Ø x D) [in]3/8 x 3 3/8 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]9.5 x 85 mm
Vrsta diferencialaAdjustable
Vrsta izdelkaKP81
Vrsta polnjenjaAdsorption
Vrsta tipalaRemote bulb
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.46 Kilogram
Neto masa0.396 Kilogram
Volume1.281 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423200320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm