Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

KP61

060L127066

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 11500, Zaščitaohišja IP: IP44

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]452 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]11500 mm
Električni priključekRubber cable gland
Električni spec. standardEN 60947-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPS KPU Thermostat
Količina v pakiranju12 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]120 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP61 Thermostat I/12
Moč kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)2
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opis izdelkaThermostat
OpremaTop plate for IP44
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks]7.0 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min]1.5 °C
Karakteristika
Vrednost
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks]7.0 K
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min]1.5 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks]23.0 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min]5.5 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks]23.0 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min]5.5 K
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]150 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]59 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-22 °F
Velikost električnega priključka6-14 mm
Velikost tipala (Ø x D) [mm]2.5 x 500 mm
Vrsta diferencialaAdjustable
Vrsta izdelkaKP61
Vrsta polnjenjaVapour
Vrsta tipalaCapillary tube sensor
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP44

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.717 Kilogram
Neto masa0.659 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.874 Liter
EAN/UPC5702428988155