Danfoss logo
KP61 Thermostat, WEB060L8008

KP61

060L126266

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiScrewsWall bracket
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Električni priključekRubber cable gland
Električni spec. standardEN 60947-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPS KPU Thermostat
Količina v pakiranju14 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]120 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP61 Thermostat M/14
Moč kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaThermostat
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks]7.0 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min]1.5 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks]7.0 K
Karakteristika
Vrednost
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min]1.5 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks]23.0 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min]5.5 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks]23.0 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min]5.5 K
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]150 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks]15 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]59 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-22 °F
Velikost električnega priključka6-14 mm
Velikost tipala (Ø x D) [in]1/10 x 19 5/8 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]2.5 x 500 mm
Vrsta diferencialaAdjustable
Vrsta izdelkaKP61
Vrsta polnjenjaVapour
Vrsta tipalaCapillary tube sensor
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.584 Kilogram
Neto masa0.487 Kilogram
Volume1.468 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428942072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm