KP61
060L124766
Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30
060L124766
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | ClampsWall bracket |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
| Električni priključek | Rubber cable gland |
| Električni spec. standard | EN 60947-5 |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Količina v pakiranju | 32 kos |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 120 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 248.0 °F |
| Material Description | KP61 THERMOSTAT |
| Moč kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 1 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Thermostat |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] | 7.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] | 1.5 °C |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks] | 7.0 K |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min] | 1.5 K |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] | 23.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] | 5.5 °C |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] | 23.0 K |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] | 5.5 K |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 150 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 59 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -22 °F |
| Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Vrsta diferenciala | Adjustable |
| Vrsta izdelka | KP61 |
| Vrsta polnjenja | Vapour |
| Vrsta tipala | Capillary tube sensor |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.551 Kilogram |
| Neto masa | 0.518 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428251389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |