KP71
060L119466
Temperaturni razpon [°C]: -5 - 20, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30
060L119466
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
| Električni priključek | Rubber cable gland |
| Električni spec. standard | EN 60947-5 |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Enak izdelek | 060L111366 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 80 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 176.0 °F |
| Material Description | KP71 Thermostat I/24 |
| Moč kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 1 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opis izdelka | Thermostat |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] | 9.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] | 2.2 °C |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks] | 9.0 K |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min] | 2.2 K |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] | 10.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] | 3.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] | 10.0 K |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] | 3.0 K |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 150 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 20 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 68 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 23 °F |
| Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Vrsta diferenciala | Adjustable |
| Vrsta izdelka | KP71 |
| Vrsta polnjenja | Adsorption |
| Vrsta tipala | Remote bulb |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.418 Kilogram |
| Neto masa | 0.354 Kilogram |
| Volume | 1.66 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |