KP79
060L115966
Temperaturni razpon [°C]: 50 - 100, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: KP, KP
060L115966
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alarmni signal | Rising |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencial (FS) [K] | 15.0 K |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
| Električni priključek | Rubber cable gland |
| Električni spec. standard | EN 60947-5 |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024MH27572 |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 14 kos |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 150 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 302.0 °F |
| Material Description | KP79 THERMOSTAT |
| Moč kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 1 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Thermostat |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] | 15.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] | 5.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks] | 15.0 K |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min] | 5.0 K |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] | 15.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] | 5.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] | 15.0 K |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] | 5.0 K |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 150 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 100 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | 50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 212 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 122 °F |
| Tovarniška nastavitev (FS) [°C] | 65.0 °C |
| Tovarniška nastavitev (FS) [°F] | 149.0 °F |
| Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Vrsta diferenciala | Fixed |
| Vrsta izdelka | KP79 |
| Vrsta polnjenja | Adsorption |
| Vrsta tipala | Remote bulb |
| Vrsta tovarniške nastavitve | Dedicated |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.438 Kilogram |
| Neto masa | 0.369 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.468 Liter |
| EAN/UPC | 5715162456859 |