BLS
061G7011
Stikala in termostati
061G7011
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Količina v pakiranju | 18 kos |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | BLS-C1020L1Q08 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 20 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -20 °C |
| Vrsta izdelka | BLS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.431 Kilogram |
| Neto masa | 0.427 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276689 |