Dodatki za stikala
060-1096
Tip: Dodatek, Uporablja se za izdelek: UT 73, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 48
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Nadomestni deli in dodatki za stikala
060-1096
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Setting knob |
| Količina v pakiranju | 48 kos |
| Material Description | Accessories UT |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Dodatki za stikala |
| Uporablja se za izdelek | UT 73 |
| Več informacij | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 10 Gram |
| Neto masa | 8 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702422064862 |