Dodatki za stikala
060-1068
Vrsta izdelka: Dodatek, Uporablja se za izdelek: UT 72, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 48
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Nadomestni deli in dodatki za stikala
060-1068
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Setting knob |
| Količina v pakiranju | 48 kos |
| Material Description | Accessories UT Knob °F |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Dodatki za stikala |
| Uporablja se za izdelek | UT 72 |
| Več informacij | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.009 Kilogram |
| Neto masa | 0.001 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.059 Liter |
| EAN/UPC | 5702428243315 |