Dodatki za stikala
060-104866
Uporablja se za izdelek: KP, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
060-104866
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Damping device |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | Damping Device |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Damping device |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dodatki za stikala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | KP |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Ø 0.3 mm hole |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.011 Kilogram |
| Neto masa | 0.049 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017565 |