Pressure switch, SNS
061G4004
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 270
061G4004
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Količina v pakiranju | 270 kos |
| Material Description | SNS Pressure Switch AD01 I/270 |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | SNS-AD01 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vrsta izdelka | SNS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.085 Kilogram |
| Neto masa | 0.081 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277693 |