Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

Pressure switch, RT35W

017-528066

Diferencial [bar]: 0.1, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.10 bar
Diferencial [psi]1.50 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPRT Presso_Diff.Presso
KategorijaIV
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju15 kos
Maks. delovni tlak [bar]7.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]100 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe8.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]116.0 psig
Material DescriptionRT35W PRESSOSTAT
Moč kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Možnost servisiranjaContact systems
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]28.0 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]2.50 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]0.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]36.30 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]0.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCCCCEEACLVDPEDRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Št. dokumenta SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekDIN 40430
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka1/2
Vrsta izdelkaRT35W
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP66

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.036 Kilogram
Neto masa0.918 Kilogram
Volume2.685 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428042918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm