Danfoss logo
RT5E Pressure switch, G3/8, code 017-525266

Pressure switch, RT5E

017-525266

null: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2 - 4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Besedilo za prodajo ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Maks]4.00 bar
Diferencial [bar] [Min]1.20 bar
Diferencial [bar] [Min]17.40 psi
Diferencial [psi] [Maks]58.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Funkcija kontaktaSPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPRT Presso_Diff.Presso
Količina v pakiranju15 kos
Maks. delovni tlak [bar]22.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]320 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe25.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]363.0 psig
Material DescriptionRT5E Pressure Switch M/15 ATEX
Moč kontaktaCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Možnost servisiranjaContact systems
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]17.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]4.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]246.60 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]58.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Št. dokumenta SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekDIN 40430
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka3/8
Vrsta izdelkaRT5E
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP66

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.172 Kilogram
Neto masa0.873 Kilogram
Volume2.685 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423245246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm