Pressure switch, RT121
017-521566
null: -1 - 0, Diferencial [bar]: 0.09 - 0.4, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7
017-521566
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [Maks] | 0.40 bar |
| Diferencial [bar] [Min] | 0.09 bar |
| Diferencial [bar] [Min] | 1.30 psi |
| Diferencial [psi] [Maks] | 5.80 psi |
| Dodatki | Switches accessories |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| Enak izdelek | 017-140766017-141866 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RT Presso_Diff.Presso |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 15 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 7.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 100 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 8.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 116.0 psig |
| Material Description | RT121 PRESSOSTAT |
| Moč kontakta | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Možnost servisiranja | Contact systems |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Pressure Switch |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon regulacije | 29.5 inHg - 0 psig |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 0.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | -1.00 bar |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CCCCEEACLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA |
| Št. dokumenta SCIP | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
| Standardni električni priključek | DIN 40430 |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
| Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
| Vrsta izdelka | RT121 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP66 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.978 Kilogram |
| Neto masa | 0.884 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120796 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |