Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Pressure switch, RT6AB

017-503566

null: 10 - 28, Diferencial [bar]: 1.5, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP54, Maks. delovni tlak [bar]: 34

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]1.50 bar
Diferencial [psi]14.50 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual Max
Hladilna tekočinaR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPRT Presso_Diff.Presso
KategorijaIV
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju15 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]495 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe38.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]551.0 psig
Material DescriptionRT6AB PRESSOSTAT
Moč kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Možnost servisiranjaContact systems
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Opombe o tlačnem priključkuWeld nipple d6.5/D10mm
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]136.0 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]28.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]10.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]406.10 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]145.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCCCCEEACLVDPEDRoHSRoHS ChinaUA
Št. dokumenta SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekDIN 40430
Tlak, moški/ženskiMale
UL approved refrigerantsR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Velikost električnega priključka2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka3/8
Vrsta izdelkaRT6AB
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP54

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.099 Kilogram
Neto masa0.989 Kilogram
Volume2.685 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428517515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm