Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, code 017-520066

Pressure switch, RT116

017-141166

null: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Maks]1.30 bar
Diferencial [bar] [Min]0.33 bar
Diferencial [bar] [Min]4.80 psi
Diferencial [psi] [Maks]18.90 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Enak izdelek017-520066
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPRT Presso_Diff.Presso
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Maks. delovni tlak [bar]22.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]320 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe25.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]363.0 psig
Material DescriptionRT116 Pressure Switch I/12
Moč kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Možnost servisiranjaContact systems
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]10.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]1.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]145.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]14.50 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-50 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-58 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Št. dokumenta SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekDIN 40430
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka3/8
Vrsta izdelkaRT116
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP66

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.963 Kilogram
Neto masa0.853 Kilogram
Volume3.33 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423142118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm