AHS
061H6000
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 45
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačna stikala
061H6000
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Ime izdelka | Room humidistat |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Material Description | AHS Room Humidistat C1090 |
| Možnost servisiranja | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | AHS-C1090 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Vrsta izdelka | AHS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.185 Kilogram |
| Neto masa | 0.176 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.32 Liter |
| EAN/UPC | 5702428274210 |