ONS
061G4025
Vrsta izdelka: ONS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačna stikala
061G4025
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Differential pressure switch |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | ONS Diff. Pressure Switch C106XQ29 |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | ONS-C106XQ29 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vrsta izdelka | ONS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.721 Kilogram |
| Neto masa | 0.685 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2.028 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277594 |