Pressure switch, KPU1
060-5236
null: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Funkcija kontakta: SPST(NO), Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17
060-5236
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [Maks] | 4.00 bar |
| Diferencial [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Diferencial [bar] [Min] | 10.00 psi |
| Diferencial [psi] [Maks] | 60.00 psi |
| Dodatki | Switches accessories |
| Električni priključek | Hole |
| Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPST(NO) |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Hladilna tekočina | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KPU Pressure Switch |
| Količina v pakiranju | 14 kos |
| Komentarji za električne priključke | for ½ in male pipe thread |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maks. delovni tlak [bar] | 17.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 250 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 290.0 psig |
| Material Description | KPU1 Pressure Switch M/14 |
| Moč kontakta | 144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 1 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oil free refrigerants | R134aR513AR515B |
| Opis izdelka | Low Pressure Control |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon regulacije | 6 inHg - 108 psig |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 7.50 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 108.00 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | -3.00 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 122 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Standard tlačnega priključka | DIN 8906 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| UL approved refrigerants | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Velikost električnega priključka | 7/8 in |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | KPU1 |
| Vrsta tlačnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.674 Kilogram |
| Neto masa | 0.639 Kilogram |
| Volume | 0.827 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063623 |
| Proposition 65 | Cancer |