Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Pressure switch, KP1

060-200166

null: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: KP

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Application noteNot applicable for liquid line
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Maks]4.00 bar
Diferencial [bar] [Min]0.70 bar
Diferencial [bar] [Min]10.00 psi
Diferencial [psi] [Maks]58.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekSwivel cable connector
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ime datoteke UL odobritveE31024MH27572
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
KategorijaIV
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju36 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]17.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]245 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe20.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Moč kontakta120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phase
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije6 inHg - 108 psig
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]7.50 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-13 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaDIN 8906
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiMale
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Velikost električnega priključkaNPSM 1/2 - 14
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaKP1
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.368 Kilogram
Neto masa0.325 Kilogram
Volume0.57 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm