Pressure switch, KP7W
060-133391
null: 8 - 32, Diferencial [bar]: 4 - 10, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 35
060-133391
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [Maks] | 10.00 bar |
| Diferencial [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Diferencial [bar] [Min] | 58.00 psi |
| Diferencial [psi] [Maks] | 145.00 psi |
| Dodatki | Switches accessories |
| Električni priključek | Rubber cable gland |
| Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Hladilna tekočina | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR454CR455AR507AR513A |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP KPI |
| Kategorija | IV |
| Količina v pakiranju | 32 kos |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maks. delovni tlak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 510 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 35.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 510.0 psig |
| Material Description | KP7W Pressure Switch M/32 |
| Moč kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 1 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oil free refrigerants | R134aR513AR515B |
| Opis izdelka | Pressure Switch |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opombe o tlačnem priključku | Soft and 80mm long |
| Oprema | Special connector |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpočni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 32.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 464.00 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -13 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Skupina tekočine | 1 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | BVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Standard tlačnega priključka | EN 1254-1 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| UL approved refrigerants | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
| Velikost tlačnega priključka | 6 mm |
| Vrsta izdelka | KP7W |
| Vrsta tlačnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.394 Kilogram |
| Neto masa | 0.373 Kilogram |
| Volume | 1.223 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |