Danfoss logo
KP5 Pressure Switch M-36_060-519691_060-535891_060-539266

Pressure switch, KP5

060-117166

null: 8 - 32, Diferencial [bar]: 1.8 - 6, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 35

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Application noteNot applicable for liquid line
Degree of protection (IP) (EF005474)IP44
Depth (EF000049)92
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Maks]6.00 bar
Diferencial [bar] [Min]1.80 bar
Diferencial [bar] [Min]26.00 psi
Diferencial [psi] [Maks]87.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekRubber cable gland
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Height (EF000040)129
Hladilna tekočinaR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju36 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]510 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe35.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP5 PRESSOSTAT
Max. operating pressure (EF020449)35.0
Moč kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)2
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]32.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]8.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]464.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]116.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z drugimi RoHSSaudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaDIN 8906
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tlak, moški/ženskiMale
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Velikost električnega priključka6-14 mm
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaKP5
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Width (EF000008)48
Zaščitaohišja IPIP44

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.34 Kilogram
Neto masa0.308 Kilogram
Volume0.57 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422025931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm