Danfoss logo
KP5A Pressure Switch, WEB060-8090

Pressure switch, KP5A

060-115366

null: 8 - 32, Diferencial [bar]: 3, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 10 x 0.75, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 35

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Application noteNot applicable for liquid line
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]3.00 bar
Diferencial [psi]43.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekRubber cable gland
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual Max
Hladilna tekočinaR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP Pressure Switch
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju36 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]510 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe35.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP5A PRESSOSTAT
Moč kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]32.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]8.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]464.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]116.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIPec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Standard tlačnega priključkaISO 261
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiMale
UL approved refrigerantsR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Velikost električnega priključka6-14 mm
Velikost tlačnega priključka10 x 0.75
Vrsta izdelkaKP5A
Vrsta tlačnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.32 Kilogram
Neto masa0.285 Kilogram
Volume0.57 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428015967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm