Danfoss logo
KP1E Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8296

Pressure switch, KP1E

060-533666

null: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 17

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Besedilo za prodajo ATEX-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Maks]4.00 bar
Diferencial [bar] [Min]0.70 bar
Diferencial [bar] [Min]10.00 psi
Diferencial [psi] [Maks]58.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
KategorijaIV
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju36 kos
Komentarji za električne priključkeMetal cable gland
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]17.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]246 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe20.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]138.0 psig
Material DescriptionKP1E Pressure Switch M/36 ATEX
Moč kontaktaCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)2
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R516A
Opis izdelkaPressure Switch
OpremaBellows stop
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije6 inHg - 108 psig
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]7.50 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]40 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]104 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeATEX - Cat. 3 - Zone 2CCCCEEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAcURus
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaDIN 8906
Standardni električni priključekDIN 40430
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiMale
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaKP1E
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP44

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.368 Kilogram
Neto masa0.358 Kilogram
Volume0.57 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424066888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm