Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

HTB

061G1032

Funkcija kontakta: SPDT, Maks. delovni tlak [bar]: 25

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Dolžina kapilarne cevke [mm]1000 mm
Električni priključekSpade connectors
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Ime izdelkaCompact pressure switch
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju100 kos
Komentarji za električne priključke3 x Faston terminal 250
Maks. delovni tlak [bar]25.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]362 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe25.0 bar
Material DescriptionHTB Pressure Switch X114 I/100
Moč kontaktaAC125V/AC250VFLA 2-20 A
Karakteristika
Vrednost
Možnost servisiranjaNo
Možnosti namestitve2 x M4 x 0.7
Nastavitev tlaka IZKLOP [bar]14.8 bar
Nastavitev tlaka VKLOP [bar]16.0 bar
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteHTB-X114
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacijski ključHTB-X114
Velikost tlačnega priključka2.4 mm
Vrsta izdelkaHTB
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.109 Kilogram
Neto masa0.104 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.45 Liter
EAN/UPC5702428257824