HTB
061G1023
Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 2.4 mm, Maks. delovni tlak [bar]: 33
061G1023
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1000 mm |
| Električni priključek | Spade connectors |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Ime izdelka | Compact pressure switch |
| Kategorija razpona tlaka | High pressure |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Komentarji za električne priključke | 3 x Faston terminal 250 |
| Maks. delovni tlak [bar] | 33.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 478 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 40.0 bar |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UC04 I/100 |
| Moč kontakta | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Možnost servisiranja | No |
| Možnosti namestitve | 2 x M4 x 0.7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Nastavitev tlaka IZKLOP [bar] | 25.0 bar |
| Nastavitev tlaka VKLOP [bar] | 20.0 bar |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | HTB-3UC04 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | UL |
| Specifikacijski ključ | HTB-3UC04 |
| UL approved refrigerants | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Velikost tlačnega priključka | 2.4 mm |
| Vrsta izdelka | HTB |
| Vrsta tlačnega priključka | Solder, ODM |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.107 Kilogram |
| Neto masa | 0.102 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257862 |