FTB
061G1087
Funkcija kontakta: SPDT, Maks. delovni tlak [bar]: 30
061G1087
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1000 mm |
| Električni priključek | Spade connectors |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Ime izdelka | Compact pressure switch |
| Kategorija razpona tlaka | High pressure |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Komentarji za električne priključke | 3 x Faston terminal 250 |
| Maks. delovni tlak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 435 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 43.0 bar |
| Material Description | FTB Pressure Switch X389 I/100 |
| Moč kontakta | AC125V/AC250VFLA 0,5-1,5A |
| Možnost servisiranja | No |
| Možnosti namestitve | 2 x M4 x 0.7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Nastavitev tlaka IZKLOP [psig] | 430.0 psig |
| Nastavitev tlaka VKLOP [psig] | 357.5 psig |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | FTB-X389 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEPED |
| Specifikacijski ključ | FTB-X389 |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost tlačnega priključka | 7 mm |
| Vrsta izdelka | FTB |
| Vrsta tlačnega priključka | Solder, ODM |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.124 Kilogram |
| Neto masa | 0.052 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531528 |