Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

FTB

061G1086

Funkcija kontakta: SPDT, Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Dolžina kapilarne cevke [mm]1000 mm
Električni priključekSpade connectors
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Ime izdelkaCompact pressure switch
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju100 kos
Komentarji za električne priključke3 x Faston terminal 250
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]435 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe43.0 bar
Material DescriptionFTB Pressure Switch X326 I/100
Moč kontaktaAC125V/AC250VFLA 6 A
Možnost servisiranjaNo
Možnosti namestitve2 x M4 x 0.7
Karakteristika
Vrednost
Nastavitev tlaka IZKLOP [psig]400.0 psig
Nastavitev tlaka VKLOP [psig]327.5 psig
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteFTB-X326
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEPED
Specifikacijski ključFTB-X326
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Vrsta izdelkaFTB
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.118 Kilogram
Neto masa0.074 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.445 Liter
EAN/UPC5702428531511