Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

FTB

061G1055

Funkcija kontakta: SPDT, Maks. delovni tlak [bar]: 33

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Dolžina kapilarne cevke [mm]1000 mm
Električni priključekSpade connectors
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Ime izdelkaCompact pressure switch
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju100 kos
Komentarji za električne priključke3 x Faston terminal 250
Maks. delovni tlak [bar]33.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]478 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe40.0 bar
Material DescriptionFTB Pressure Switch X308 I/100
Moč kontaktaAC125V/AC240VFLA 0.5-4 A
Možnost servisiranjaNo
Karakteristika
Vrednost
Možnosti namestitve2 x M4 x 0.7
Nastavitev tlaka IZKLOP [psig]302.5 psig
Nastavitev tlaka VKLOP [psig]375.0 psig
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteFTB-X308
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacijski ključFTB-X308
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Vrsta izdelkaFTB
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.141 Kilogram
Neto masa0.134 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.441 Liter
EAN/UPC5702428257701