Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

FTB

061G1009

Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 2.4 mm, Maks. delovni tlak [bar]: 33
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: FTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Dolžina kapilarne cevke [mm]1000 mm
Električni priključekSpade connectors
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Ime izdelkaCompact pressure switch
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju100 kos
Komentarji za električne priključke3 x Faston terminal 250
Maks. delovni tlak [bar]33.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]478 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe40.0 bar
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Moč kontaktaAC125V/AC240VFLA 20 A
Možnost servisiranjaNo
Možnosti namestitve2 x M4 x 0.7
Karakteristika
Vrednost
Nastavitev tlaka IZKLOP [bar]27.0 bar
Nastavitev tlaka VKLOP [bar]22.0 bar
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteFTB-3UC11
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUL
Specifikacijski ključFTB-3UC11
UL approved refrigerantsR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Velikost tlačnega priključka2.4 mm
Vrsta izdelkaFTB
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.114 Kilogram
Neto masa0.108 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947