ETB
061G1006
Funkcija kontakta: SPDT, Maks. delovni tlak [bar]: 15
061G1006
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1000 mm |
| Električni priključek | Spade connectors |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Ime izdelka | Compact pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | T2/TE2 |
| Kategorija razpona tlaka | Low pressure |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Komentarji za električne priključke | 3 x Faston terminal 250 |
| Maks. delovni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 218 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 16.5 bar |
| Material Description | ETB Pressure Switch X310 I/100 |
| Moč kontakta | AC125V/AC250VFLA 1-20 A |
| Možnost servisiranja | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Možnosti namestitve | 2 x M4 x 0.7 |
| Nastavitev tlaka IZKLOP [bar] | 2.0 bar |
| Nastavitev tlaka VKLOP [bar] | 3.0 bar |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | ETB-X310 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacijski ključ | ETB-X310 |
| Št. dokumenta SCIP | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 in |
| Vrsta izdelka | ETB |
| Vrsta tlačnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.139 Kilogram |
| Neto masa | 0.132 Kilogram |
| Volume | 0.441 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428257978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |