Danfoss logo
Switches and thermostats, Liquid level switch, LLS/AKS 38 Retrofit, WEB148H3504

Liquid level switch, LLS/AKS 38 Retrofit

148H3504

Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 28

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Ime izdelkaLiquid level switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPLLS 4000
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionLLS 4000 Retrofit AKS 38 kit
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Skupina tekočine12
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Karakteristika
Vrednost
SoglasjeCMIMEACUA
Spare part (EF013237)TRUE
Št. dokumenta SCIPf384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Standardni električni priključekDIN 43650
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]149 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Velikost električnega priključkaPg 11
Velikost priključka [in]1 in
Vrsta izdelkaLLS/AKS 38 Retrofit
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.939 Kilogram
Neto masa8.018 Kilogram
Volume15.822 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424285104
Proposition 65No significant risk