Liquid level switch, LLS 4000U, NPT
027X0375
Vrsta priključka: NPT
027X0375
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 3/4 NPT Welding Connetor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Liquid level switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | LLS 4000 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | LLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Liquid Level Switch |
| Priključek notranji/zunanji | External |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Več informacij | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | LLS 4000U |
| Vrsta priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 800 Gram |
| Neto masa | 705 Gram |
| Volume | 4.425 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210915 |
| Proposition 65 | No significant risk |