Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / auto)

Pressure switch, KPU16W

060-5251

null: -0.2 - 7.5, Regulacija na desni strani [bar] Pe: 8 - 42, Diferencial leva stran [bar]: 0.7 - 4, Desna stran diferenciala [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO)

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Application noteNot applicable for liquid line
Desna stran diferenciala [bar]4.0 bar
Desna stran diferenciala [psi]60.0 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekHole
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT+SPST(NO)
Funkcija ponastavitve (Reset), desna stranAuto
Funkcija ponastavitve (Reset), leva stranAuto
Hladilna tekočinaR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKPU Pressure Switch
KategorijaIV
Količina v pakiranju14 kos
Komentarji za električne priključkefor ½ in male pipe thread
Leva stran diferenciala [bar] [Maks]4.00 bar
Leva stran diferenciala [bar] [Min]0.70 bar
Leva stran diferenciala [psi] [Maks]60.0 psi
Leva stran diferenciala [psi] [Min]10.0 psi
Lubricants compatibilityOilfree applications
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/14
Moč kontakta144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Možnost servisiranjaNo
MWP desna stran [bar] Pe46.5 bar
MWP desna stran [psig] Pe675.0 psig
MWP leva stran [bar] Pe17.0 bar
MWP leva stran [psig] Pe250 psig
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaDual Pressure Control
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Maks]42.0 bar
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Maks]600.0 psig
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Min]100.0 psig
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Maks]7.50 bar
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regulacija na levi strani [psig] Pe [Maks]108.00 psig
Regulacija na levi strani [psig] Pe [Min]-3.00 psig
Regulacija, razpon leve strani Pe6 inHg - 108 psig
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Standard tlačnega priključkaDIN 8906
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiMale
UL approved refrigerantsR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Velikost električnega priključka7/8 in
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaKPU16W
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.907 Kilogram
Neto masa0.862 Kilogram
Volume1.078 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428063876
Proposition 65Cancer