Pressure switch, KPU15
060-5248
null: -0.2 - 7.5, Regulacija na desni strani [bar] Pe: 8 - 32, Diferencial leva stran [bar]: 0.7 - 4, Desna stran diferenciala [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPST(NO+NC)
060-5248
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Desna stran diferenciala [bar] | 4.0 bar |
| Desna stran diferenciala [psi] | 60.0 psi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 36 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 900 mm |
| Električni priključek | Hole |
| Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPST(NO+NC) |
| Funkcija ponastavitve (Reset), desna stran | Auto |
| Funkcija ponastavitve (Reset), leva stran | Auto |
| Hladilna tekočina | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KPU Pressure Switch |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Komentarji za električne priključke | for ½ in male pipe thread |
| Leva stran diferenciala [bar] [Maks] | 4.00 bar |
| Leva stran diferenciala [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Leva stran diferenciala [psi] [Maks] | 60.0 psi |
| Leva stran diferenciala [psi] [Min] | 10.0 psi |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | KPU15 Pressure Switch M/10 |
| Moč kontakta | 144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Možnost servisiranja | No |
| MWP desna stran [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP desna stran [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP leva stran [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP leva stran [psig] Pe | 250 psig |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 1 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oil free refrigerants | R134aR513AR515B |
| Opis izdelka | Dual Pressure Control |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 122 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Regulacija na desni strani [bar] Pe [Maks] | 32.0 bar |
| Regulacija na desni strani [bar] Pe [Min] | 8.0 bar |
| Regulacija na desni strani [psig] Pe [Maks] | 465.0 psig |
| Regulacija na desni strani [psig] Pe [Min] | 100.0 psig |
| Regulacija na levi strani [bar] Pe [Maks] | 7.50 bar |
| Regulacija na levi strani [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Regulacija, razpon leve strani Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Standard tlačnega priključka | DIN 8912 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| UL approved refrigerants | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Velikost električnega priključka | 7/8 in |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | KPU15 |
| Vrsta tlačnega priključka | Flare nut |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.005 Kilogram |
| Neto masa | 0.96 Kilogram |
| Volume | 1.5 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063913 |
| Proposition 65 | Cancer |