Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP17WB

060-539466

Diferencial leva stran [bar]: 1, Desna stran diferenciala [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO)

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Application noteNot applicable for liquid line
Desna stran diferenciala [bar]4.0 bar
Desna stran diferenciala [psi]58.0 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial leva stran [bar]1.00 bar
Diferencial leva stran [psi]14.5 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekRubber cable gland
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT+SPST(NO)
Funkcija ponastavitve (Reset), desna stranMax convertible
Funkcija ponastavitve (Reset), leva stranAuto
Hladilna tekočinaR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
KategorijaIV
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju32 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maksimalni testni tlak desna stran [bar]35 bar
Maksimalni testni tlak leva stran [bar]20 bar
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
Moč kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Možnost servisiranjaNo
MWP desna stran [bar] Pe32.0 bar
MWP desna stran [psig] Pe464.0 psig
MWP leva stran [bar] Pe17.0 bar
MWP leva stran [psig] Pe245 psig
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)2
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Opis izdelkaDual Pressure Control
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-13 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaDIN 8906
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiMale
Tovarniška nastavitev desna stran [bar]18.0 bar
Tovarniška nastavitev desna stran [psig]261 psig
Tovarniška nastavitev leva stran [bar]1.0 bar
Tovarniška nastavitev leva stran [psig]14.5 psig
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Velikost električnega priključka6-14 mm
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaKP17WB
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP44

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.505 Kilogram
Neto masa0.46 Kilogram
Volume0.703 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm