Pressure switch, KP15
060-514991
null: -0.2 - 7.5, Regulacija na desni strani [bar] Pe: 8 - 32, Diferencial leva stran [bar]: 0.7 - 4, Desna stran diferenciala [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO)
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: KP
Priporočena zamenjava: 060-514966
060-514991
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Desna stran diferenciala [bar] | 4.0 bar |
| Desna stran diferenciala [psi] | 58.0 psi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Switches accessories |
| Električni priključek | Rubber cable gland |
| Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT+SPST(NO) |
| Funkcija ponastavitve (Reset), desna stran | Manual Max |
| Funkcija ponastavitve (Reset), leva stran | Auto |
| Hladilna tekočina | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP KPI |
| Količina v pakiranju | 36 kos |
| Leva stran diferenciala [bar] [Maks] | 4.00 bar |
| Leva stran diferenciala [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Leva stran diferenciala [psi] [Maks] | 58.0 psi |
| Leva stran diferenciala [psi] [Min] | 10.0 psi |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maksimalni testni tlak desna stran [bar] | 35 bar |
| Maksimalni testni tlak leva stran [bar] | 20 bar |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/36 |
| Moč kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Možnost servisiranja | No |
| MWP desna stran [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP desna stran [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP leva stran [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP leva stran [psig] Pe | 245 psig |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 1 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oil free refrigerants | R134aR513AR515B |
| Opis izdelka | Dual Pressure Control |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Regulacija na desni strani [bar] Pe [Maks] | 32.0 bar |
| Regulacija na desni strani [bar] Pe [Min] | 8.0 bar |
| Regulacija na desni strani [psig] Pe [Maks] | 464.0 psig |
| Regulacija na desni strani [psig] Pe [Min] | 116.0 psig |
| Regulacija na levi strani [bar] Pe [Maks] | 7.50 bar |
| Regulacija na levi strani [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Regulacija, razpon leve strani Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Standard tlačnega priključka | DIN 8906 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| UL approved refrigerants | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | KP15 |
| Vrsta tlačnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.007 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.007 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |