Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch , WEB060-8076

Pressure switch, KP7ABS

060-503366

null: 8 - 32, Regulacija na desni strani [bar] Pe: 8 - 32, Diferencial leva stran [bar]: 4, Desna stran diferenciala [bar]: 4, Funkcija kontakta: 2 SPST(NC)

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Application noteNot applicable for liquid line
Desna stran diferenciala [bar]4.0 bar
Desna stran diferenciala [psi]58.0 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial leva stran [bar]4.00 bar
Diferencial leva stran [psi]58.0 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekRubber cable gland
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontakta2 SPST(NC)
Funkcija ponastavitve (Reset), desna stranManual Max
Funkcija ponastavitve (Reset), leva stranManual Max
Hladilna tekočinaR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP Pressure Switch
KategorijaIV
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju32 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maksimalni testni tlak desna stran [bar]35 bar
Maksimalni testni tlak leva stran [bar]35 bar
Material DescriptionKP7ABS PRESSOSTAT
Moč kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Možnost servisiranjaNo
MWP desna stran [bar] Pe35.0 bar
MWP desna stran [psig] Pe510.0 psig
MWP leva stran [bar] Pe35.0 bar
MWP leva stran [psig] Pe510 psig
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaDual Pressure Control
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]140.0 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-13 °F
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Maks]32.0 bar
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Maks]464.0 psig
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Min]116.0 psig
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Maks]32.00 bar
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regulacija na levi strani [psig] Pe [Maks]464.00 psig
Regulacija na levi strani [psig] Pe [Min]116.00 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIPec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Standard tlačnega priključkaISO 261
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiMale
UL approved refrigerantsR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Velikost električnega priključka6-14 mm
Velikost tlačnega priključka10 x 0.75
Vrsta izdelkaKP7ABS
Vrsta tlačnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.622 Kilogram
Neto masa0.577 Kilogram
Volume1.281 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428016223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm