Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

Pressure switch, KP15

060-206091

null: -0.9 - 7, Regulacija na desni strani [bar] Pe: 8 - 32, Diferencial leva stran [bar]: 0.7, Desna stran diferenciala [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Desna stran diferenciala [bar]4.0 bar
Desna stran diferenciala [psi]58.0 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial leva stran [bar]0.70 bar
Diferencial leva stran [psi]10.0 psi
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]36 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]900 mm
Električni priključekSwivel cable connector
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset), desna stranManual Max
Funkcija ponastavitve (Reset), leva stranManual Min
Hladilna tekočinaR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
Količina v pakiranju16 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maksimalni testni tlak desna stran [bar]35 bar
Maksimalni testni tlak leva stran [bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/16
Moč kontakta120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phaseExtra: 50VA,240V ac pilot duty
Možnost servisiranjaNo
MWP desna stran [bar] Pe32.0 bar
MWP desna stran [psig] Pe465.0 psig
MWP leva stran [bar] Pe17.0 bar
MWP leva stran [psig] Pe245 psig
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Opis izdelkaDual Pressure Control
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Maks]32.0 bar
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Maks]464.0 psig
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Min]116.0 psig
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Maks]7.00 bar
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Min]-0.90 bar
Regulacija, razpon leve strani Pe27 inHg - 101 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaDIN 8912
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiFemale
UL approved refrigerantsR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Velikost električnega priključkaNPSM 1/2 - 14
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaKP15
Vrsta tlačnega priključkaFlare nut
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.672 Kilogram
Neto masa0.6 Kilogram
Volume1.281 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424498368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm