Danfoss logo
Pressure switch, KP15A_060-129491, 060-129691

Pressure switch, KP15A

060-129666

null: -0.2 - 7.5, Regulacija na desni strani [bar] Pe: 8 - 32, Diferencial leva stran [bar]: 0.7 - 4, Desna stran diferenciala [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO)

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Application noteNot applicable for liquid line
Desna stran diferenciala [bar]4.0 bar
Desna stran diferenciala [psi]58.0 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekRubber cable gland
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT+SPST(NO)
Funkcija ponastavitve (Reset), desna stranManual Max
Funkcija ponastavitve (Reset), leva stranAuto
Hladilna tekočinaR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Leva stran diferenciala [bar] [Maks]4.00 bar
Leva stran diferenciala [bar] [Min]0.70 bar
Leva stran diferenciala [psi] [Maks]58.0 psi
Leva stran diferenciala [psi] [Min]10.0 psi
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maksimalni testni tlak desna stran [bar]35 bar
Maksimalni testni tlak leva stran [bar]20 bar
Material DescriptionKP15A PRESSOSTAT
Moč kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Možnost servisiranjaNo
MWP desna stran [bar] Pe35.0 bar
MWP desna stran [psig] Pe510.0 psig
MWP leva stran [bar] Pe17.0 bar
MWP leva stran [psig] Pe245 psig
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Opis izdelkaDual Pressure Control
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Maks]32.0 bar
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Maks]464.0 psig
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Min]116.0 psig
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Maks]7.50 bar
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regulacija, razpon leve strani Pe6 inHg - 108 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z drugimi RoHSSaudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaISO 261
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiMale
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Velikost električnega priključka6-14 mm
Velikost tlačnega priključka10 x 0.75
Vrsta izdelkaKP15A
Vrsta tlačnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.488 Kilogram
Neto masa0.443 Kilogram
Volume0.861 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428012126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm