Danfoss logo
MP, with NPSM connections

MP54

060B205366

Zaščitaohišja IP: IP20, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MP54 / MP55 / MP55A

Priporočena zamenjava: 060B205391

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čas popustitve releja [s]120 s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiGeneric accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]36 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]900 mm
Električni priključekSwivel cable connector
Električni priključki, moški/ženskiFemale
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 250VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 2A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.2-1.0 mm2Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2
Fiksen diferencial [bar]0.65 bar
Fiksen diferencial [psi]9 psi
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual Min
Hladilna tekočinaR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Ime izdelkaDifferential pressure switch
Ime potrditvenedatotekeE31024
Količina v pakiranju21 kos
Maks. delovni tlak [bar]17.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]245 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Moč kontaktaAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Možnost servisiranjaNo
NastavitevCut out for falling pressure
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks]12 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min]-1 bar
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks]175 psig
Karakteristika
Vrednost
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min]-15 psig
Opis izdelkaDiff. Pressure Switch
OpremaThermal time relay
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika kontakta [bar]0.20 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIPd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Standard tlačnega priključkaDIN 8912
Standardni električni priključekANSI/ASME B1.20.1
Temp. okolja OpombaBellows max 100 °C/212 °F
Tlak, moški/ženskiFemale
UL approved refrigerantsR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Velikost električnega priključkaNPSM 1/2 - 14
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Vrsta izdelkaMP54
Vrsta tlačnega priključkaFlare nut
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP20

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.88 Kilogram
Neto masa0.795 Kilogram
Volume1.972 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428365949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm