Danfoss logo
MP54_060B029791

MP54

060B029791

Zaščitaohišja IP: IP20, Maks. delovni tlak [bar]: 17

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čas popustitve releja [s]0 s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiGeneric accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 250VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 2A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.2-1.0 mm2Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2
Fiksen diferencial [bar]0.65 bar
Fiksen diferencial [psi]9 psi
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Ime izdelkaDifferential pressure switch
Količina v pakiranju21 kos
Maks. delovni tlak [bar]17.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]245 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP54 DIFFERENTIAL PRESSOSTAT
Moč kontaktaAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranjaNo
NastavitevCut out for falling pressure
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks]12 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min]-1 bar
Karakteristika
Vrednost
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks]175 psig
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min]-15 psig
Opis izdelkaDiff. Pressure Switch
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika kontakta [bar]0.20 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z drugimi RoHSSaudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
SoglasjeCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDRoHS ChinaTYSKUA
Standard tlačnega priključkaDIN 8906
Standardni električni priključekDIN 40430
Temp. okolja OpombaBellows max 100 °C/212 °F
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Vrsta izdelkaMP54
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP20

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.738 Kilogram
Neto masa0.635 Kilogram
Volume1.972 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424499631
Proposition 65Cancer