Danfoss logo
Differential pressure switch, MP55A_060B029691

MP55A

060B029691

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.3 - 4.5, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščitaohišja IP: IP20, Maks. delovni tlak [bar]: 17

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čas popustitve releja [s]0 s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiGeneric accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 250VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 2A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.2-1.0 mm2Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Ime izdelkaDifferential pressure switch
Količina v pakiranju21 kos
Maks. delovni tlak [bar]17.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]245 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Moč kontaktaAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranjaNo
NastavitevCut out for falling pressure
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks]12 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min]-1 bar
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks]175 psig
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min]-15 psig
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks]4.50 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks]0.45 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min]0.30 bar
Karakteristika
Vrednost
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min]0.03 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks]65.0 psi
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min]4.3 psi
Opis izdelkaDiff. Pressure Switch
Opombe o tlačnem priključkuCutting ring 6mm tube
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika kontakta [bar]0.20 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
SoglasjeCCCCECMIMEACLVDRoHS ChinaTYSKUA
Standard tlačnega priključkaISO 8434-1
Standardni električni priključekDIN 40430
Temp. okolja OpombaBellows max 100 °C/212 °F
Tlak, moški/ženskiMale
Tovarniška nastavitev [psig]9.0 psig
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost tlačnega priključka12 x 1.5
Vrsta izdelkaMP55A
Vrsta tlačnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP20

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.751 Kilogram
Neto masa0.653 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.972 Liter
EAN/UPC5702424499648