MP55A
060B018266
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.3 - 4.5, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščitaohišja IP: IP20, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MP54 / MP55 / MP55A
Priporočena zamenjava: 060B018291
060B018266
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Čas popustitve releja [s] | 45 s |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Generic accessories |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 250VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 2A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.2-1.0 mm2Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2 |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Min |
| Hladilna tekočina | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Ime izdelka | Differential pressure switch |
| Količina v pakiranju | 21 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 17.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 245 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP55A Diff. Pressure Switch M/21 |
| Moč kontakta | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Nastavitev | Cut out for falling pressure |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 12 bar |
| Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 175 psig |
| Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 4.50 bar |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.45 MPa |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.03 MPa |
| Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 65.0 psi |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 4.3 psi |
| Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
| Opombe o tlačnem priključku | Cutting ring 6mm tube |
| Oprema | Thermal time relay |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razlika kontakta [bar] | 0.20 bar |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Št. dokumenta SCIP | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Standard tlačnega priključka | ISO 8434-1 |
| Standardni električni priključek | DIN 40430 |
| Temp. okolja Opomba | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 9.0 psig |
| UL approved refrigerants | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
| Velikost tlačnega priključka | 12 x 1.5 |
| Vrsta izdelka | MP55A |
| Vrsta tlačnega priključka | M |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP20 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.775 Kilogram |
| Neto masa | 0.692 Kilogram |
| Volume | 2.144 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |