Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressure switch, CKB

061Z5007

Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 143

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDIN Spade
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaPressure switch
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju25 kos
Komentarji za električne priključkeDIN plug not included
Maks. delovni tlak [bar]143.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBM5007
Moč kontaktaAC=6 A, 250 V
Nižji tlak aktivacije [bar]30.00 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]435 psi
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuDeflator
Oznaka CEYes
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skupina izdelkovStikala in termostati
SoglasjeC UL US UL60730CE 0035
Specifikacijski ključCKB-2UCBM5007
Srednje območje temperature [°C] [Maks]150 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]302 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar]54.00 bar
Višji tlak aktivacije [psi]783 psi
Vrsta izdelkaCKB
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.242 Kilogram
Neto masa0.214 Kilogram
Volume0.542 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424693367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm