Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressure switch, CKB

061Z5003

Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 143

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDIN Spade
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaPressure switch
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju25 kos
Komentarji za električne priključkeDIN plug not included
Maks. delovni tlak [bar]143.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5003
Moč kontaktaAC=6 A, 250 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuDeflator
Oznaka CEYes
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Specifikacijski ključCKB-2UCBM5003
Srednje območje temperature [°C] [Maks]150 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]302 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar]46.00 bar
Višji tlak aktivacije [psi]667 psi
Vrsta izdelkaCKB
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.244 Kilogram
Neto masa0.18 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.551 Liter
EAN/UPC5715162609996