Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4022

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDIN Spade
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaPressure switch
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju25 pc
Komentarji za električne priključkeDIN plug not included
Maks. delovni tlak [bar]143.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4022
Moč kontaktaAC=6 A, 250 V
Nižji tlak aktivacije [bar]107.00 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]1552 psi
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opombe o tlačnem priključkuDeflator
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skupina izdelkovSwitches and thermostats
SoglasjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Specifikacijski ključCKB-2UCBA4022
Srednje območje temperature [°C] [Maks]150 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]302 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar]117.00 bar
Višji tlak aktivacije [psi]1697 psi
Vrsta izdelkaCKB
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.242 Kilogram
Neto masa0.214 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255005803