Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4010

Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 143

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDIN Spade
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaPressure switch
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju25 kos
Komentarji za električne priključkeDIN plug not included
Maks. delovni tlak [bar]143.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4010
Moč kontaktaAC=6 A, 250 V
Nižji tlak aktivacije [bar]36.00 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]522 psi
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuDeflator
Oznaka CEYes
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Specifikacijski ključCKB-2UCBA4010
Srednje območje temperature [°C] [Maks]150 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]302 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar]46.00 bar
Višji tlak aktivacije [psi]667 psi
Vrsta izdelkaCKB
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.242 Kilogram
Neto masa0.214 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.573 Liter
EAN/UPC5702424693275