Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

LCB, 3.2 bar, 2.14 bar

061F7101

Višji tlak aktivacije [bar]: 3.2, Nižji tlak aktivacije [bar]: 2.14, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Barva žiceBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kabla [m]1.000 m
Dolžina kabla [palcev]39.37 in
Električni priključekKabel
Funkcija kontaktaSPST(NO)
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Ime izdelkaCartridge pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Kategorija razpona tlakaLow pressure
Količina v pakiranju100 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]508 psig
Material DescriptionLCB Cartridge Switch PA90 I/100
Moč kontaktaAC=4 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Nižji tlak aktivacije [bar]2.14 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]31 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OhišjeRegular hot-melt
Oil free refrigerantsR134aR513A
Opombe o tlačnem priključkuDeflator
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpočni tlak [bar]200.0 bar
Razpočni tlak [psig]2900 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-20 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUKCA
Specifikacijski ključLCB-PA90
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-55 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]275 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-70 °F
Št. dokumenta SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar]3.20 bar
Višji tlak aktivacije [psi]46 psi
Vrsta izdelkaLCB
Vrsta kablaAWG18
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.067 Kilogram
Neto masa0.064 Kilogram
Volume0.218 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428266789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm