Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

CCB, 140 bar, 100 bar

061F9812

Višji tlak aktivacije [bar]: 140, Nižji tlak aktivacije [bar]: 100, Funkcija kontakta: SPST(NC), Velikost tlačnega priključka [mm]: 6.35, Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Barva žiceBlack
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kabla [m]1.500 m
Dolžina kabla [palcev]59.06 in
Električni priključekKabel
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaCartridge pressure switch
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju100 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]165.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB07W I/100
Moč kontaktaAC=6 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Nižji tlak aktivacije [bar]100.00 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]1450 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OhišjeEpoxy type
Oil free refrigerantsR134aR513A
Opombe o tlačnem priključkuCu-tube (tip=7mm)
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpočni tlak [bar]375.0 bar
Razpočni tlak [psig]5440 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-20 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCETÜV
Specifikacijski ključCCB-2UB07W
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]210 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-20 °F
Št. dokumenta SCIPf33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Velikost tlačnega priključka [mm]6.35 mm
Višji tlak aktivacije [bar]140.00 bar
Višji tlak aktivacije [psi]2030 psi
Vrsta izdelkaCCB
Vrsta kablaAWG18
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.13 Kilogram
Neto masa0.13 Kilogram
Volume0.223 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428258050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm